21:06:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 260 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 430 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
T | 115 mm | Altura |
B | 95 mm | Anchura del anillo interior |
Ca | 10,800,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 18,000,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
≈m | 77.8 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1.5 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
da max | 336 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 332 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
dK | 449 mm | Diámetro de bola |
d2 | 409 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | 336 mm | Diámetro de la superficie frontal del anillo de eje |
D1 | 317 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
C | 80 mm | Ancho del anillo exterior |
s | 82.5 mm | Distancia entre superficies planas |
α | 7 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.035 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.045 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
TOT | 0 mm | Altura, tolerancia superior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
TUT | -0.7 mm | Altura, tolerancia inferior |
BUT | -0.7 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.7 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |