02:25:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 22 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 10 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 13,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 53,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 16.6 g | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
da max | 14.9 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 17.5 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 7 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 18 mm | Diámetro de bola |
α | 11 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.008 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.009 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.24 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,032 - 0,068 | Juego radial |
Grmax | 0.068 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.032 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Descargas:
Variante de su producto actual
Maintenance | Maintenance required | |
Material | Steel | Steel |
Obturaciones | Sin | Without |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Recubrimiento | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Caracteristicas