23:14:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 8 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 19 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 12 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 7,140 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 17,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 17.85 g | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
da max | 10.3 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 14 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 9 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 15.875 mm | Diámetro de bola |
α | 14 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0.015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.009 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.24 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,006 - 0,035 | Juego radial |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.006 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 250 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |