02:25:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 130 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 60 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 635,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,440,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 2.72 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
da max | 98.1 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 108 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 50 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 115 mm | Diámetro de bola |
α | 5 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.02 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.018 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.2 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.5 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0,072 - 0,142 | Juego radial |
Grmax | 0.142 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.072 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |