16:19:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81126-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 811..-M, de una hilera
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 130 mm | Diámetro del agujero |
T | 30 mm | Altura |
Ca | 233,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 810,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 72,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,920 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 820 1/min | Velocidad de referencia |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
≈m | 1.99 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 165 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 135 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Medidas
D1 | 132 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 170 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K81226-M | Corona axial de rodillos | |
GS81226 | Anillo de alojamiento | |
WS81226 | Anillo de eje | |
LS130170 | Anillo-guía |
Productos vistos recientemente