06:59:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 210 mm | Diámetro exterior |
T | 67 mm | Altura |
Ca | 860,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,850,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 285,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,860 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 720 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 13.424 kg | Peso |
Medidas
D1 | 103 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 210 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89420-M | Corona axial de rodillos | |
GS89420 | Anillo de alojamiento | |
WS89420 | Anillo de eje |