13:12:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 200 mm | Diámetro del agujero |
D | 400 mm | Diámetro exterior |
T | 122 mm | Altura |
Ca | 2,700,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 10,200,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 900,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 960 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 305 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 80.87 kg | Peso |
Medidas
D1 | 205 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 400 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89440-M | Corona axial de rodillos | |
GS89440 | Anillo de alojamiento | |
WS89440 | Anillo de eje |
Productos vistos recientemente