23:53:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29284-E1-MB
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 292..-E1-MB, con anillo lateral
Sustituye
29284E1MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 420 mm | Diámetro del agujero |
D | 580 mm | Diámetro exterior |
T | 95 mm | Altura constructiva |
Ca | 2,460,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 11,100,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 1,130,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,040 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 74.22 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 495 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 534 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 590 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 439 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 4 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 489 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 545 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 46 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T2 | 34 mm | Altura del anillo del eje |
T3 | 58.5 mm | Altura del anillo del eje |
T4 | 91 mm | Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio |
A | 225 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |