22:35:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29322-E1-XL-N1
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29322-E1-N1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
T | 48 mm | Height |
Ca | 620,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,760,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 235,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 3,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,830 1/min | Vitesse de base |
≈m | 5.123 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 150 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 165 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 193 mm | Alésage logement minimum |
db max | 120 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Medidas
D1 | 140 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 175.6 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 24.8 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 30.3 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 42 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 64 mm | Distance du centre |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Descargas:
Variante de su producto actual
Tratamiento térmico | Standard | Standard |
Locating feature, housing washer | N1 | Función de alojamiento, anillo de alojamiento del rodamiento |
Agujeros roscados | Sin | |
Anchura limitada y variación de inclinación | Norma | Estándar |
Test de certificaicón | Sin | Sin |
Caracteristicas