22:04:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29328-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29328-E1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 140 mm | Diámetro del agujero |
D | 240 mm | Diámetro exterior |
T | 60 mm | Height |
Ca | 1,010,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,900,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 365,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,490 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 10 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 190 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 208 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 244 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 154 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 149 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 177 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 220.6 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 30 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 38.5 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 53.5 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 82 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |