03:55:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29332-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29332-E1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 270 mm | Diámetro exterior |
T | 67 mm | Height |
Ca | 1,220,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 3,550,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 445,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,320 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 13.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 215 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 236 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 274 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 176 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 170 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 203 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 248 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 33 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 42 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 59.5 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 92 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |