22:04:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29344-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29344-E1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero |
D | 360 mm | Diámetro exterior |
T | 85 mm | Height |
Ca | 1,990,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 6,200,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 730,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,820 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 29.78 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 285 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 316 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 368 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 240 mm | Distancia máxima del casquillo |
db1 max | 231 mm | Diámetro máximo de chaflán del casquillo distanciador |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
30 ° | Ángulo del chaflán del casquillo distanciador |
Medidas
D1 | 275.5 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 331.8 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 41 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 55 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 75.8 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 125 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |