05:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29412-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 294..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29412-E1
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
T | 42 mm | Height |
Ca | 410,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 940,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 117,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,850 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.45 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 95 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 107 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 133 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 67 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 85.5 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 116.5 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 21 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 27 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 37.5 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 38 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Tratamiento térmico | Standard | Standard |
Locating feature, housing washer | Sin | Sin |
Agujeros roscados | Sin | |
Anchura limitada y variación de inclinación | Norma | Estándar |
Test de certificaicón | Sin | Sin |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente