12:34:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20316-MB
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos 203, medidas principales según DIN 635-1
Sustituye
20316MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
B | 39 mm | Anchura |
Cr | 243,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 285,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 26,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,950 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 4.571 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 92 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 158 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 147.5 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |