14:30:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 37 mm | Anchura |
Cr | 285,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 265,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 47,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 4,950 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 5,900 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 3.26 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 87 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 148 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra1 max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s1 | 1.1 mm | Desplazamiento axial |
E | 143 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |