14:30:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2228-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Sustituye
NJ2228-E-M1, NJ2228E.M1
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 140 mm | Diámetro del agujero |
D | 250 mm | Diámetro exterior |
B | 68 mm | Anchura |
Cr | 670,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 830,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 133,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,050 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 14.738 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 154 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 166 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 236 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 182 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 7 mm | Desplazamiento axial |
E | 225 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 169 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 216.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 179.4 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ2228-E | Anillo L |