21:59:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU2217-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Sustituye
NU2217-E-TVP2, NU2217E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 36 mm | Anchura |
Cr | 255,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 275,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 50,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.46 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 96 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 99 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 104 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 139 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.3 mm | Desplazamiento axial |
E | 136.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 100.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 131.5 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente