14:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP330-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP330-E-M1, NUP330E.M1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 150 mm | Diámetro del agujero |
D | 320 mm | Diámetro exterior |
B | 65 mm | Anchura |
Cr | 900,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 930,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 141,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,650 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,940 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 26.8 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 209.5 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 269.8 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 167 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 213 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 303 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 283 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 193 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 10 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Productos vistos recientemente