05:15:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 35 mm | Anchura |
Cr | 153,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 290,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 39,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,050 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,870 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.317 kg | Peso |
Medidas de montaje
ra max | 1.1 mm | Radio máximo de la ranura |
da min | 103.9 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 103.9 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 110.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
dc min | 103.5 mm | Resalte mínimo del eje |
C | 17.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
NNC4918V | Referencia rodamiento DIN5412 |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna de jaula |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas