17:35:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
dimensions principale & données de performance
Fw | 15.875 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 20.638 mm | Diamètre extérieur |
C | 19.05 mm | Largeur |
Cr | 12,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,700 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 16,000 1/min | vitesse limite |
≈m | 13.54 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | |
joint | Sans |