12:44:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR38X43X30-XL
Anillo interior
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Sustituye
IR38X43X30
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 38 mm | Diámetro del agujero |
F | 43 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B | 30 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior diámetro de la pista de rodadura | |
-0.009 mm | Tolerancia inferior diámetro de la pista de rodadura | |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
≈m | 73.2 g | Peso |
Descargas:
Variante de su producto actual
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Características especiales | Sin | Sin |