08:44:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR30X35X20,5
Anillo interior
Anillo interior LR, cilíndrico
Sustituye
LR 30X35X20, 5
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
F | 35 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B | 20.5 mm | Anchura |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
30 ° | Ángulo del chaflán | |
≈m | 39.8 g | Peso |
Descargas:
Variante de su producto actual
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Características especiales | Sin | Sin |
Productos vistos recientemente