17:34:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4832-XL
Rodamiento de agujas
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes
Sustituye
NA4832
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 181,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 435,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 67,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1,650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.855 kg | Peso |
Medidas
F | 175 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.5 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |