10:47:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4844-XL
Rodamiento radial de rodillos
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Sustituye
RNA4844
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 240 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 270 mm | Diámetro exterior |
B | 50 mm | Anchura |
Cr | 275,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 790,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 112,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,980 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 1,190 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 1,130 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.592 kg | Peso |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 50 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |