17:15:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4907-XL
Rodamiento radial de rodillos
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Sustituye
RNA4907
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 42 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 55 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura |
Cr | 35,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 50,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 10,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 6,400 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 6,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.109 kg | Peso |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |