10:46:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4914-XL
Rodamiento radial de rodillos
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Sustituye
RNA4914
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 80 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 30 mm | Anchura |
Cr | 95,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 156,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 28,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 3,400 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 3,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 469.1 g | Peso |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 30 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |