22:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA6901-XL
Rodamiento radial de rodillos
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Sustituye
RNA6901
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 16 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 24 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 18,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 21,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,850 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 23,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 13,900 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 14,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 31.2 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
G16X24X3 | Anillo obturador | |
SD16X24X3 | Anillo obturador 2 |