06:23:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



dimensions principale & données de performance
Fw | 30 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
C | 16 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 26,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 33,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 14,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 8,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 59 g | Peso |
Cotes de montage
Db | 30.6 mm | Diamètre d'épaulement guidage axial nK/logement |
db | 36.4 mm | Diamètre d'épaulement guidage axial nK/arbre |
Da | 37.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
E | 37 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |