11:19:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNAO6X13X8-TV-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas RNAO, sin bordes
Sustituye
RNAO6X13X8-TV
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 6 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 13 mm | Diámetro exterior |
C | 8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 2,950 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,280 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 360 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 36,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 48,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6 g | Peso |
Medidas de montaje
Db | 6.3 mm | Diámetro del resalte de la guía axial NK/soporte |
db | 8.7 mm | Diámetro del resalte de la guía axial NK/eje |
Da | 9.3 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
E | 9 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |