12:08:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 24 mm | Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas |
Ew | 28 mm | Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas |
Bc | 17 mm | Anchura |
Cr | 14,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 25,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,350 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 18,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 10,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 14 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |