07:22:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 5 mm | Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas |
Ew | 8 mm | Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas |
Bc | 8 mm | Anchura |
Cr | 2,350 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,920 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 242 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 39,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 48,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.7 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |