12:31:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM100-TVPA
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamientos oscilantes de rodillos 222SM, rodamientos partidos oscilantes de rodillos
Sustituye
222SM100T
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
D | 200 mm | Diámetro exterior |
C | 53 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 360,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 460,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 40,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,590 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 13,800 N | Máxima carga axial |
≈m | 10.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mi | 35 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 14 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 100 mm | Diámetro del agujero IR/WS |
B | 92 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.84 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.23 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.78 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
22222K | Referencia rodamiento | |
H322 | Manguito de fijación | |
SNV200 | Soporte |