08:53:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM65-TVPA
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamientos oscilantes de rodillos 222SM, rodamientos partidos oscilantes de rodillos
Sustituye
222SM65T
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
C | 31 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 172,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 210,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 19,900 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,440 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 5,400 N | Máxima carga axial |
≈m | 2.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mi | 8.5 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 4 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 65 mm | Diámetro del agujero IR/WS |
B | 60 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.81 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.19 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.75 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
22215K | Referencia rodamiento | |
H315 | Manguito de fijación | |
SNV130 | Soporte |