09:05:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


231SM125-MA
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos 231..-MA, simétrico, partido
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 125 mm | Diámetro del agujero |
D | 225 mm | Diámetro exterior |
C | 68 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 510,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 750,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 52,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,130 1/min | Velocidad límite de rotación |
Fa max | 13,800 N | Máxima carga axial |
≈m | 13.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
Mi | 35 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Ma | 8.5 Nm | Tornillo de fijación del par de apriete |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
B | 110 mm | Anchura del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.28 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.45 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.64 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.39 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
23128K | Referencia rodamiento | |
H3128 | Manguito de fijación |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | E1A | Sin borde central |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | MA | Jaula maciza de latón |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Función de relubricación | Norma | Estándar |
Partido | SM | Rodamientos partidos en unidades métricas |
Caracteristicas