07:32:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



31308-XL
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Sustituye
31308-A, 31308-A-T29B
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 23 mm | Anchura del anillo interior |
C | 17 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 25.25 mm | Width, total |
Cr | 93,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 83,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 12,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,100 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 0.72 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 51 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 49 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 71 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 86 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 4 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 8 mm | Minimum axial space |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 30 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 67.7 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.83 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 0.73 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.4 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T7FB040 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |