08:47:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC070-XL
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Sustituye
T7FC070
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 35.5 mm | Anchura del anillo interior |
C | 27 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 39 mm | Width, total |
Cr | 218,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 237,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 38,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,150 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 2.606 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 90 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 106 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 126 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 133 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 6 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 12 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 3 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 47 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 108.8 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.87 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 0.69 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.38 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T7FC070 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Tratamiento térmico | Norma | |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Nivel de calidad | XL | X-life |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas