21:26:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.004 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.006 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
B | 15 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.12 mm | Tolerancia inferior anchura | |
Ca | 28,500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 47,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 2,850 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG Grease | 8,700 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑ | 6,200 1/min | Velocidad máxima permisible |
≈m | 0.14 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da | 43 mm | Diámetro del soporte |
Da | H12 | Diámetro del juego de soporte |
da | 27 mm | Diámetro del eje |
da | h12 | Diámetro juego del eje |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
a | 29.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 60 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
MR | 0.08 Nm | Momento de rozamiento del rodamiento |
caL | 764 N/µm | Rigidez axial |
2 µm | Concentricidad axial | |
ZM17 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial | |
AM17 | Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial | |
MA | 15 Nm | Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada |
9,000 N | Fuerza axial requerida de la tuerca estriada |
Productos vistos recientemente