16:59:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


YRT50
Rodamiento axial y radial de rodillos
Rodamientos axial-radial YRT, de doble efecto, atornillable
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.008 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 126 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.011 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 30 mm | Altura |
Cr | 28,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 49,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 56,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 280,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 440 1/min | Velocidad límite de rotación |
MR | 2.5 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
≈m | 1.61 kg | Peso |
Medidas de montaje
J | 63 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo interior |
J1 | 116 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo exterior |
d1 | 5.6 mm | Diámetro de agujeros de fijación del anillo interior |
10 | Cantidad de agujeros de fijación anillo interior | |
d3 | 5.6 mm | Diámetro de los agujeros de fijación del anillo exterior |
12 | Cantidad de los agujeros de fijación del anillo exterior | |
n | 12 | Cantidad de divisiones |
t | 30 ° | Distancia del ángulo de separación |
MA | 8.5 Nm | Par de apriete de los tornillos |
2 | Cantidad de tornillos de seguridad | |
t1 | 2 µm | Concentricidad axial y radial, estándar de medición |
Medidas
H1 | 20 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.025 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia superior | |
-0.025 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia inferior | |
H2 | 10 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.02 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia superior | |
-0.02 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H2 tolerancia inferior | |
D1 max | 105 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
C | 10 mm | Anchura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 1,300 N/µm | Rigidez axial de la posición de rodamiento |
crL | 1,100 N/µm | Rigidez radial de la rodadura |
ckL | 1,250 Nm/mrad | Rigidez al vuelvo de la rodadura |
caL | 6,200 N/µm | Rigidez axial de los elementos rodantes |
crL | 1,500 N/µm | Rigidez radial de los elementos rodantes |
ckL | 5,900 Nm/mrad | Rigidez al vuelco de los elementos rodantes |
Descargas:
Caracteristicas