19:00:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 460 mm | Diámetro del agujero |
0 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.035 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
D | 600 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.038 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 70 mm | Altura |
Cr | 55,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 355,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 255,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,550,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 80 1/min | Velocidad límite de rotación |
MR | 45 Nm | Momento de rozamiento de rodamiento |
Medidas de montaje
D2 | 497.8 mm | Diameter of recess for fixing holes |
J | 482 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo interior |
J1 | 580 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura, agujeros de fijación en el anillo exterior |
d1 | 9.3 mm | Diámetro de agujeros de fijación del anillo interior |
a | 8.2 mm | Profundidad de refundido de los agujeros de fijación |
46 | Cantidad de agujeros de fijación anillo interior | |
d3 | 9.3 mm | Diámetro de los agujeros de fijación del anillo exterior |
45 | Cantidad de los agujeros de fijación del anillo exterior | |
n | 48 | Cantidad de divisiones |
t | 7.5 ° | Distancia del ángulo de separación |
G | M12 | Rosca de extracción |
3 | Cantidad de roscas de extracción | |
MA | 34 Nm | Par de apriete de los tornillos |
t1 | 8 µm | Concentricidad axial y radial, estándar de medición |
Medidas
H1 | 46 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
0.06 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia superior | |
-0.06 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior H1 tolerancia inferior | |
H2 | 24 mm | Altura de la zona de contacto del anillo exterior |
D1 max | 560 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
C | 22 mm | Anchura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
caL | 12,000 N/µm | Rigidez axial de la posición de rodamiento |
crL | 6,500 N/µm | Rigidez radial de la rodadura |
ckL | 429,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelvo de la rodadura |
caL | 43,000 N/µm | Rigidez axial de los elementos rodantes |
crL | 30,000 N/µm | Rigidez radial de los elementos rodantes |
ckL | 1,420,000 Nm/mrad | Rigidez al vuelco de los elementos rodantes |
Descargas:
Caracteristicas