19:00:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNU4924-S-K-M-SP
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Roulements à rouleaux cyl. NNU49..-S-K-M-SP, dimensions principales selon DIN 5412-4, palier libre, à 2 rangées, avec alésage conique, cône 1:12, dissociable, avec cage, jeu radial réduit, tolérances réduites
Sustituye
NNU4924SK.M.SP
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 165 mm | Diámetro exterior |
B | 45 mm | Largeur |
Cr | 175,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 340,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 41,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 4,750 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 5,600 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 2.726 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 133.4 mm | Diameter shaft shoulder |
h12 | Diameter shaft shoulder tolerance | |
Da | 154.5 mm | Diameter of housing shoulder |
H12 | Diameter of housing shoulder tolerance | |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
F | 134.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ns | 6.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
ds | 3.2 mm | Diámetro del agujero de engrase |
s | 2.3 mm | Desplazamiento axial |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |