05:00:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
Cr | 28,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 8,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 410 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 38,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 60,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 183.1 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 46 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 62 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 50.2 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 52.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 47.8 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 52.1 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 15.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 40 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 105 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 220 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 116 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 311 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 668 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 37 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 53 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 71 N/µm | Rigidez axial grande |