05:00:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 31,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 9,900 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 32,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 50,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 259.1 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 56 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 74 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 61.2 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 63 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 58.8 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 63 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 17.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 17 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 49 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 129 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 271 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 143 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 384 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 825 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 45 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 64 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 86 N/µm | Rigidez axial grande |