05:00:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 78,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 29,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,470 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 20,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 30,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.823 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 88 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 117 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 96.3 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 99.6 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 92.4 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 99.6 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 34.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 218 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 572 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 1,191 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 627 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 1,661 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 3,509 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 163 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 230 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 301 N/µm | Rigidez axial grande |