09:58:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 10 mm | Anchura |
Cr | 13,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 13,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 930 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.17 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 83.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 96.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 93.57 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 95.5 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 86.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16 | Factor de cálculo |