01:24:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 85 mm | Diámetro interior |
Do | 95 mm | Diámetro exterior |
B | 80 mm | Anchura |
Cr | 952,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,360,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 201.69 g | Peso |
Medidas
f | 3 mm | Chaflán exterior |
Fi min | 1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
Di OT | 0.31 mm | Diámetro interior, tolerancia superior |
Do OT | 0.125 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
Di T | C10 | Diámetro interior, tolerancia |
Do T | s8 | Diámetro exterior, tolerancia |
Di UT | 0.17 mm | Diámetro interior, tolerancia interior |
Do UT | 0.071 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BT | h13 | Tolerancia de anchura |
BUT | -0.46 mm | Anchura, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura, tolerancia superior |
fOT | 1 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -1 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Fi | 1 mm | Rotura del borde interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |