02:33:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO45
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Sustituye
RSTO 45
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 85 mm | Diámetro exterior |
Fw | 55 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 19.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 25,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 44,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 6,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 750 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 453 g | Peso |
Medidas
E | 63 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |