21:23:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 444 mm | Diámetro del agujero |
daZT | 541 mm | Diámetro centraje anillo interior |
-IT8 | Diámetro centraje anillo interior tolerancia | |
T | 4.4 mm | Longitud centraje anillo interior |
H | 56 mm | Altura |
Da ZT | 646 mm | Diámetro centraje anillo exterior |
-IT8 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
hf | 12 mm | Altura de brida |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Anchura |
≈m | 38 kg | Peso |
Medidas
Di | 545.5 mm | |
0.5 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
La | 620 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 10 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
da | 542.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.5 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
Li | 505 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dBi | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
ni | 16 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 67,000 N | Carga radial máx. tornillos |
m | 6 mm | Módulo de engranaje |
z | 76 | Número de dientes |
d0 | 456 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
hA | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Fz norm | 23,700 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 35,000 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 152,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 385,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 138,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 144,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Descargas:
Variante de su producto actual
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Juego radial del rodamiento | Standard_VL | Standard radial clearance 0 to 0,5 and axial tilting clearance 0 to 0,7 |
Caracteristicas