12:56:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
diZT | 1,024 mm | Diámetro centraje anillo interior |
IT7 | Diámetro centraje anillo interior tolerancia | |
t | 10 mm | Longitud centraje anillo interior |
Da | 1,198.1 mm | Diámetro exterior |
Di ZT | 1,097 mm | Diámetro centraje anillo exterior |
IT7 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
T | 4.5 mm | Longitud centraje anillo exterior |
H | 56 mm | Altura |
≈m | 91 kg | Peso |
Medidas
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
La | 1,135 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 44 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
b | 44.5 mm | Anchura del engranaje |
m | 8 mm | Módulo de engranaje |
z | 148 | Número de dientes |
d0 | 1,184 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
Fz norm | 28,300 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 42,000 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
da | 1,093 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.7 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
h | 44.5 mm | Altura del anillo individual |
dB | 14 mm | Agujero de fijación |
Li | 1,048 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
ni | 48 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
M12 | Agujero de fijación roscado | |
tG | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
0.07 mm | Precisión de rotación | |
0.07 mm | Precisión de rotación | |
0.11 mm | Precisión de rotación | |
0.11 mm | Precisión de rotación |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 340,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,440,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 241,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 710,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
VSPmax | 0.05 mm | Precarga máx. del rodamiento |
VSPmin | 0.01 mm | Precarga mín. del rodamiento |
Fr zul | 181,700 N | Carga radial máx. tornillos |