16:53:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
RNA4922-XL
Rodamiento radial de rodillos
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Sustituye
RNA4922
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 125 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 149,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 290,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 48,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 2,220 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 2,430 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.237 kg | Peso |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 40 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | Norma | Estándar |
Agujero de engrase | with | with |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Obturaciones | Sin | |
Características especiales | Sin | Sin |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas