21:07:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71922-C-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales HCB719..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 110 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura |
Cr | 61,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 45,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 12,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 19,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 0.719 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 117 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 143 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 122.4 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk max | 126.4 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 122.4 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 126.4 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 27.4 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 15 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 158 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 570 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 1,199 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 468 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 1,777 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 3,931 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 82 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 138 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 193 N/µm | Rigidez axial grande |